产品详情

卡盘

强力卡盘

型号
CKL2

三方爪卡盘的基本模型。 实现薄型、轻量紧凑、高夹持力。
・新发售Φ16的小型模型
・新发售长行程型

【缸径】Φ16~Φ100
【动作行程】
标准:5~23mm
长行程:30~40mm
【夹持力】17~780N

行业
  • 组装
  • 移载
  • 检查

添加到收藏夹

资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

  • 产品特点
  • 衍生系列

【高夹持力、高精度】
采用直接驱动方式,实现高夹持力、高精度。


【高刚性】
导轨更长,刚性提高。


【开闭确认传感器】
可安装2处无触点开关。传感器安装槽为2个方向(4根)。

【增加φ16规格】
增加φ16规格,对应小物件的夹持。

【长行程型适用于4尺寸】
增加了比以往约2倍的长行程型,对应大物件的夹持。

型号 名称 缸径行程 备注
CKL2双作用型φ16, φ20, φ25, φ32, φ40, φ50, φ63, φ80, φ1005~23mm
CKL2-※-L1双作用, 长行程φ50, φ63, φ80, φ10030~40mm
CKL2-※-O单作用型(常开)Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ1005~23mm
CKL2-※-C单作用型(常闭)Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ80, Φ1005~23mm
CKL2-※-HC防坠落型φ32, φ40, φ50, φ63, φ808~20mm

回到产品一览