产品详情
卡盘
超长行程卡盘
- 型号
- CKJ
薄型本体的长行程卡盘。
【动作行程】
标准:80, 130mm
短行程:40, 65mm
- 行业
【薄型本体】
总高度较低,夹持力大。
【长行程】
适用于大直径工件。
【中空规格】
本体部设有中空部。
可安装顶杆、工件确认等各种传感器。
【开闭确认开关】
可安装2处无触点开关。
型号 | 名称 | 动作行程 | 缸径 | 配管口径 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
CKJ | 标准 | 80, 130mm | Φ12×2, Φ32×2, Φ50×2 | M5, Rc1/8 | |
CKJ-※-S1 | 短行程 | 40, 65mm | Φ12×2, Φ32×2, Φ50×2 | M5, Rc1/8 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品