产品详情
卡盘
中空卡盘
- 型号
- CKF
【配备中空孔】
可在中空部安装推进器、吹气、传感器。
【中空部固定式】
不会受爪动作影响的固定式。
【无需两用调整】
爪的动作行程长,无需调整。
【开闭确认开关】
可安装2处无触点开关。
| 型号 | 名称 | 缸径 | 中空孔径 | 配管口径 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| CKF | 双作用型 | Φ30, Φ40, Φ50, Φ80 | Φ5.5, Φ8.4, Φ10.4, Φ12, Φ16 | M5 | |
| CKF-※-O | 单作用型(常开) | Φ30, Φ40, Φ50, Φ80 | Φ5.5, Φ8.4, Φ10.4, Φ12, Φ16 | M5 | |
| CKF-※-C | 单作用型(常闭) | Φ30, Φ40, Φ50, Φ80 | Φ5.5, Φ8.4, Φ10.4, Φ12, Φ16 | M5 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 卡爪、卡盘
- 卡盘
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品