产品详情
卡盘
三爪长行程卡盘
- 型号
- CK
【无需两用调整】
爪的动作行程长,无需调整。
【强力、紧凑】
本体采用操作简便的轻量紧凑设计,并具有强大的夹持力。
【开闭确认开关】
可安装2处无触点开关。
| 型号 | 名称 | 缸径 | 配管口径 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| CK | 双作用型 | Φ25, Φ44 | M5, Rc1/8 | |
| CK-※-O | 单作用型(常开) | Φ25, Φ44 | M5, Rc1/8 | |
| CK-※-C | 单作用型(常闭) | Φ25, Φ44 | M5, Rc1/8 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 卡爪、卡盘
- 卡盘
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品