产品详情
工具快换装置
自动卡爪更换器
- 型号
- CHC
【安全考虑】
标配防坠落机构,驱动源停止时也可通过内置弹簧进行保持。
【选择项】
备有电极(电气信号针脚15根)的信号线用电极单元选择项。
型号 | 名称 | 尺寸 | 工具用气口 | 空气接口 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
CHC | 标准 | 1, 5, 10, 20 | M3, M5 | 6个 | |
CHC-※-D1 | 带电极(15针) | 1, 5, 10, 20 | M3, M5 | 6个 | |
CHC-※-D3 | 带电极+D-Sub接插件(插座) | 5, 10, 20 | M3, M5 | 6个 | |
CHC-※-B | 单向阀 | 5, 10, 20 | M3, M5 | 6个 |
- 搜索条件
- 型号
- C
- 商品类别
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品