产品详情
卡盘
三爪轴承卡盘
- 型号
- CKG
【高精度、平滑动作】
滑动部采用十字滚柱导向,可实现高精度、平滑动作。
【提高耐环境性】
通过安装橡胶盖,可防止油雾及粉尘进入,提高耐环境性。
【开闭确认开关】
可安装2处无触点开关。
| 型号 | 名称 | 选择项 | 缸径 | 配管口径 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| CKG | 双作用型 | - | Φ16, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50 | M5 | |
| CKG-※-O | 单作用型(常开) | - | Φ16, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50 | M5 | |
| CKG-※-C | 单作用型(常闭) | - | Φ16, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50 | M5 | |
| CKG-※-G | 双作用型 | 带丁腈橡胶盖 | Φ16, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50 | M5 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品