产品详情
电空减压阀
薄型电空减压阀
- 型号
- MEVT
【薄型14mm、轻量80g】
集成度高,最多可进行24连集成。

【省配线对应】
支持串行传输(DeviceNet、CC-Link)、集中端子台、D-Sub接插件。

【2方向安装】
可从底面、背面2个方向安装。

【高精度、高响应】
重复精度:0.3%F.S.
响应时间:0.1sec(空载时)
| 型号 | 名称 | 压力控制范围(MPa) | 配管口径(Φ) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| EVT | 单体 | 0~0.1 | 4、 6 | |
| MEVT | 集成阀 | 0~0.5 | 4、 6 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品