产品详情
电空减压阀
高精度电空减压阀
- 型号
- EVR
【丰富的控制压力种类】
可从9种控制压力中选择最适合的压力范围。

【通过安装微处理器实现高精度压力控制】
迟滞:0.3kPa~3kPa
线性度:±0.5kPa~±5kPa
分辨率:0.1kPa~0.9kPa
重复性:0.2kPa~1.8kPa
※因设定压力范围而异
【压力稳定性】
输入信号为0%时无残压。
压力控制模式可选。

【简单操作】
可利用2个开关进行各种设定。
零点调整
满量程点调整
压力控制模式选择
带动作指示器

【容易更换】
可与以往产品(EV2500)互换安装,备有2种接插件。
也可通过集成使用。

| 型号 | 名称 | 压力控制范围(MPa) | 配管口径(Rc、NPT、G) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| EVR-2※※0 | 单体 | 5~900kPa | 1/4 | |
| EVR-2※※9 | 集成阀 | 5~900kPa | 1/4 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 机床
- 传感器
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品