HOME 产品信息 产品列表 低压电空减压阀 产品详情 电空减压阀 低压电空减压阀 型号 EVL 可从0kPa开始高精度地进行以往未能实现的50kPa以下比例控制的电空减压阀。 行业 型号生成系统 添加到收藏夹 资料⁄下载样本PDF安全注意事项2D CAD3D CADCKD plus 仅限会员 相关网页相关产品 产品特点 衍生系列 【低压控制】可进行0〜50kPa的低压控制。【高精度控制】迟滞:0.5%F.S.分辨率:0.2%F.S.【洁净规格】流路部无润滑脂【防护等级IP64】电气配线:M12接插件 型号 名称 配管口径(Rc) 备注 EVL低压电空减压阀1/4 回到产品一览 搜索条件 型号 商品类别 所有 仅显示新产品 仅显示销售中止产品 再次搜索