产品详情
电空减压阀
低压电空减压阀
- 型号
- EVL
【低压控制】
可进行0〜50kPa的低压控制。
【高精度控制】
迟滞:0.5%F.S.
分辨率:0.2%F.S.
【洁净规格】
流路部无润滑脂
【防护等级IP64】
电气配线:M12接插件

| 型号 | 名称 | 配管口径(Rc) | 备注 |
|---|---|---|---|
| EVL | 低压电空减压阀 | 1/4 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 控制器
- 电空减压阀
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品
Japan
产品详情
电空减压阀
【低压控制】
可进行0〜50kPa的低压控制。
【高精度控制】
迟滞:0.5%F.S.
分辨率:0.2%F.S.
【洁净规格】
流路部无润滑脂
【防护等级IP64】
电气配线:M12接插件

| 型号 | 名称 | 配管口径(Rc) | 备注 |
|---|---|---|---|
| EVL | 低压电空减压阀 | 1/4 |