产品详情
电空减压阀
数字电空减压阀
- 型号
- EVD
【对应IO-Link】
通过IO-Link通信搜集数据并可以从主机进行远程操作。

【预测维修】
可监控运行状态。
【带数字显示器】
装有控制状态一目了然的数字显示器。

【模块化连接】
可与过滤器、减压阀进行模块化连接。

【高精度、高响应】
线性度:±0.3%F.S.
迟滞:0.5%F.S.
响应性:0.2sec
【预置输入功能】
本体可保存最多8ch的压力,可通过外部信号进行切换。
【直接记忆功能】
无需外部输入信号。
可利用产品的操作键自由地调整2次侧压力。
型号 | 名称 | 最大流量(L/min) | 压力范围(kPa) | 备注 |
---|---|---|---|---|
EVD-1000 | 数字电空减压阀 | 60~400 | 0~900 | |
EVD-3000 | 数字电空减压阀 | 700~1500 | 0~900 |
- 搜索条件
- 型号
- evd
- 商品类别
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品