产品详情
电空减压阀
PARECT电空减压阀
- 型号
- EV2100V
是采用基于半导体压力传感器与电子控制回路的反馈控制,实现高精度、高响应的电空减压阀。
- 行业
![](../../src/product_img/product_img_15723_VI5J_large.jpg)
【高精度】
通过基于半导体压力传感器和电子控制回路的反馈控制实现高精度控制。
迟滞:1%F.S.
线性度:±0.5%F.S.
分辨率:0.5%F.S.
重复性:0.5%F.S.
【丰富的输入信号】
0-10VDC
0-5VDC
4-20mA
【防护等级IP64】
电气配线:M12接插件
![](../../src/features_img/features_img_1314_cP9N_fg.jpg)
型号 | 名称 | 配管口径(Rc) | 压力精度保证范围 | 备注 |
---|---|---|---|---|
EV2100V | 单体 | 1/4 | -96~-91.2 | |
EV2109V | 集成阀 | 1/4 | -96~-91.2 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品