产品详情
防爆型2·3通电磁阀
d2G2防爆型2通电磁阀(防爆型多用途流体阀)
- 型号
- E2
支持多种流体的防爆型电磁阀。隔爆型结构 符合d2G2标准,可在防爆区域内使用。搭载等级180(H)耐热线圈,可用于蒸汽。
除了以往的日本认证(TIIS)外,还可以对应中国GB规格认证(NEPSI)以及中国强制产品认证制度(CCC)。
- 行业
【防爆认证】
防爆性能d2G4、d2G2、耐压隔爆结构:爆炸等级2·发火度G4、G2
日本认证合格编号
第T64349
第T64361
第T64346
第T64362
第T64352
第T64358
第T64351
第T64354
中国防爆GB规格(NEPSI)
认证编号 GYB20.2593X
中国强制产品认证(CCC)
认证编号 2020322307003150
【高温适用】
搭载耐热线圈,可在流体温度181℃以下的范围内使用。
【防护等级】
相当于IP65,可在室外使用。
型号 | 名称 | 使用压力(MPa) | 口径 | 备注 |
---|---|---|---|---|
AB41E2 | 直动式2通・NC型 | 0~5 | Rc1/4, Rc3/8 | |
AP11E2 | 先导活塞式NC型 | 0.05~1.2 | Rc1/2, Rc3/4, Rc1 | |
AP12E2 | 先导活塞式NO型 | 0.05~0.5 | Rc1/2, Rc3/4, Rc1 | |
AP21E2 | 先导活塞式NC型 | 0.05~1.2 | Rc11/4, Rc11/2, Rc2, 32法兰, 40法兰, 50法兰 | |
AP22E2 | 先导活塞式NO型 | 0.05~0.5 | Rc11/4, Rc11/2, Rc2, 32法兰, 40法兰, 50法兰 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品