产品详情
防爆型2·3通电磁阀
d2G4防爆型2・3通电磁阀(防爆型多用途流体阀)
- 型号
- E4
NEW
支持多种流体的防爆型电磁阀。隔爆型结构 符合d2G4标准,可在防爆区域内使用。
除了以往的日本认证(TIIS)外,还可以对应中国GB规格认证(NEPSI)以及中国强制产品认证制度(CCC)。
- 行业
![](../../src/product_img/product_img_787_UO6y_large.jpg)
【防爆认证】
防爆性能d2G4、d2G2、耐压隔爆结构:爆炸等级2·发火度G4、G2
日本认证合格编号
第T64349
第T64361
第T64346
第T64362
第T64352
第T64358
第T64351
第T64354
中国防爆GB规格(NEPSI)
认证编号 GYB20.2593X
中国强制产品认证(CCC)
认证编号 2020322307003150
【产品种类】
从小型直动至大口径先导式,备有NC・NO、2通・3通,适用于各种用途。
【防护等级】
相当于IP65,可在室外使用。
型号 | 名称 | 使用压力(MPa) | 口径 | 备注 |
---|---|---|---|---|
AB41E4 | 2通直动式・NC型 | 0~5 | Rc1/4, Rc3/8 | |
AB42E4 | 2通直动式・NO型 | 0~2 | Rc1/4, Rc3/8 | |
AG41E4 | 3通直动式・通用型 | 0~1 | Rc1/4, Rc3/8 | |
AG43E4 | 3通直动式・NC加压型 | 0~0.7 | Rc1/4, Rc3/8 | |
AG44E4 | 3通直动式・NO加压型 | 0~1.5 | Rc1/4, Rc3/8 | |
AP11E4 | 2通先导式活塞驱动・NC型 | 0.05~1.2 | Rc1/2, Rc3/4, Rc1 | |
AP12E4 | 2通先导式活塞驱动NO型 | 0.05~0.5 | Rc1/2, Rc3/4, Rc1 | |
AP21E4 | 2通先导式活塞驱动・NC型 | 0.05~1.2 | Rc11/4, Rc11/2, Rc2, 32法兰, 40法兰, 50法兰 | |
AP22E4 | 2通先导式活塞驱动・NO型 | 0.05~0.5 | Rc11/4, Rc11/2, Rc2, 32法兰, 40法兰, 50法兰 | |
AD11E4 | 2通先导式膜片驱动・NC型 | 0.02~1 | Rc1/2, Rc3/4, Rc1 | |
AD12E4 | 2通先导式膜片驱动・NO型 | 0.02~0.5 | Rc1/2, Rc3/4, Rc1 | |
AD21E4 | 2通先导式膜片驱动・NC型 | 0.02~0.7 | Rc11/4, Rc11/2, Rc2, 32法兰, 40法兰, 50法兰 | |
AD22E4 | 2通先导式膜片驱动・NO型 | 0.02~0.5 | Rc11/4, Rc11/2, Rc2, 32法兰, 40法兰, 50法兰 | |
ADK11E4 | 2通先导突跳式膜片驱动・NC型 | 0~1 | Rc1/2, Rc3/4, Rc1 | |
ADK12E4 | 2通先导突跳式膜片驱动・NO型 | 0~0.6 | Rc1/2, Rc3/4, Rc1 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品