产品详情
防爆型2·3通电磁阀
国际整合防爆方针(ExdⅡBT2)适用电磁阀(防爆型多用途流体阀)
- 型号
- EX2
支持多种流体的防爆型电磁阀。符合国际标准(IEC)整合防爆方针的产品,已通过ExdⅡBT2认证,可在防爆区域内使用。搭载等级180(H)耐热线圈,可用于蒸汽。
- 行业
【符合国际标准】
符合产业安全技术协会(TIIS)的国际整合防爆方针。
【符合韩国标准】
已通过韩国防爆认证(KOSHA)。
【防护等级】
相当于IP65,可在室外使用。
【高温适用】
搭载耐热线圈,可在流体温度170℃以下的范围内使用。
型号 | 名称 | 使用压力(MPa) | 口径 | 备注 |
---|---|---|---|---|
AB41EX2 | 2通直动式・NC型 | 0~4 | Rc1/4, Rc3/8 | |
AP11EX2 | 2通先导式活塞驱动・NC型 | 0.05~0.7 | Rc1/2, Rc3/4, Rc1 | |
AP21EX2 | 2通先导式活塞驱动・NC型 | 0.05~0.7 | Rc11/4, Rc11/2, Rc2, 32法兰, 40法兰, 50法兰 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品