HOME 产品信息 产品列表 直动式2・3通电磁阀 产品详情 多种流体用电磁阀 直动式2・3通电磁阀 型号 HNB・HNG 适用于压缩空气、水、干燥空气、低真空的小型直动式电磁阀。 行业 型号生成系统 添加到收藏夹 资料⁄下载样本PDF安全注意事项2D CAD3D CADCKD plus 仅限会员 相关网页 产品特点 衍生系列 【紧凑】Φ15的小型阀体,可对应空气、水、干燥空气、低真空,最适用于装置搭载。 型号 名称 节流孔径(mm)配管口径使用压力(MPa) 备注 HNB12通NC型Φ1M50~0.7HNG13通Φ1M50~0.7(NO加压0~0.3) 回到产品一览 搜索条件 型号 商品类别 所有 仅显示新产品 仅显示销售中止产品 再次搜索