产品详情
多种流体用电磁阀
直动式2・3通电磁阀
- 型号
- HNB・HNG
【紧凑】
Φ15的小型阀体,可对应空气、水、干燥空气、低真空,最适用于装置搭载。
| 型号 | 名称 | 节流孔径(mm) | 配管口径 | 使用压力(MPa) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| HNB1 | 2通NC型 | Φ1 | M5 | 0~0.7 | |
| HNG1 | 3通 | Φ1 | M5 | 0~0.7(NO加压0~0.3) |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 流体控制元件
- 多种流体用电磁阀
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品
Japan
产品详情
多种流体用电磁阀
【紧凑】
Φ15的小型阀体,可对应空气、水、干燥空气、低真空,最适用于装置搭载。
| 型号 | 名称 | 节流孔径(mm) | 配管口径 | 使用压力(MPa) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| HNB1 | 2通NC型 | Φ1 | M5 | 0~0.7 | |
| HNG1 | 3通 | Φ1 | M5 | 0~0.7(NO加压0~0.3) |