产品详情

多种流体用电磁阀

直动式2・3通电磁阀

型号
HNB・HNG

适用于压缩空气、水、干燥空气、低真空的小型直动式电磁阀。

行业
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

  • 产品特点
  • 衍生系列

【紧凑】
Φ15的小型阀体,可对应空气、水、干燥空气、低真空,最适用于装置搭载。

型号 名称 节流孔径(mm)配管口径使用压力(MPa) 备注
HNB12通NC型Φ1M50~0.7
HNG13通Φ1M50~0.7(NO加压0~0.3)

回到产品一览