HOME 产品信息 产品列表 先导式2通电磁阀 产品详情 多种流体用电磁阀 先导式2通电磁阀 型号 KZV3 适用于蒸汽、水、油的先导式活塞驱动电磁阀。AC100V、200V通用,最适用于建筑管材。 行业 添加到收藏夹 资料⁄下载样本PDF安全注意事项3D CADCKD plus 仅限会员 相关产品 产品特点 衍生系列 【对应多种电压】AC100V、AC200V通用线圈(接线方法选择型),可通过库存标准化减少库存。【差压0动作】规格15A~25A为先导突跳式,可在差压0时使用。 型号 名称 备注 回到产品一览 搜索条件 型号 商品类别 所有 特定用途 所有 行业 所有 仅显示新产品 仅显示销售中止产品品 再次搜索