产品详情
多种流体用电磁阀
先导突跳式2通电磁阀(多用途流体阀)
- 型号
- ADK
【支持多种流体】
可选择阀体材质、密封件材质,应对多种流体。
【产品种类】通过丰富的线圈选择项组合,可适用于各种用途。
【差压0动作】
先导突跳式在差压0时也可动作。
型号 | 名称 | 配管口径 | 备注 |
---|---|---|---|
ADK11 | NC型 | Rc1/4~1 | |
ADK12 | NO型 | Rc1/2~1 | |
ADK21 | NC型 | Rc1 1/4~50法兰 |
- 搜索条件
- 型号
- ad
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品