产品详情
多种流体用电磁阀
直动式2・3通电磁阀(多用途流体阀)
- 型号
- AB・AG・GAB・GAG
【支持多种流体】
可选择阀体材质、密封件材质,应对多种流体。
【产品种类】
通过丰富的节流孔径、线圈选择项的组合,可适用于各种用途。
【产品种类】
可根据使用2通(NC、NO)、3通、集成阀的回路,选择最佳元件。
型号 | 名称 | 配管口径 | 备注 |
---|---|---|---|
AB | 2通单体阀 | Rc1/8, Rc1/4, Rc3/8, RC1/2, Rc3/4, Rc1 | |
GAB | 2通集成阀 | Rc1/4, Rc3/8 | |
AG | 3通单体阀 | Rc1/4, Rc3/8 | |
GAG | 3通集成阀 | Rc1/4, Rc3/8 |
- 搜索条件
- 型号
- AB
- 商品类别
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品