产品详情

多种流体用电磁阀

直动式2・3通电磁阀(多用途流体阀)

型号
AB・AG・GAB・GAG

支持多种流体的直动式电磁阀。对应材质、节流孔径、线圈选择项丰富,适用于各种用途。

行业
资料⁄下载

样本PDF

维护用部件

安全注意事项

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

  • 产品特点
  • 衍生系列

【支持多种流体】
可选择阀体材质、密封件材质,应对多种流体。

【产品种类】
通过丰富的节流孔径、线圈选择项的组合,可适用于各种用途。

【产品种类】
可根据使用2通(NC、NO)、3通、集成阀的回路,选择最佳元件。

型号 名称 配管口径 备注
AB2通单体阀Rc1/8, Rc1/4, Rc3/8, RC1/2, Rc3/4, Rc1
GAB2通集成阀Rc1/4, Rc3/8
AG3通单体阀Rc1/4, Rc3/8
GAG3通集成阀Rc1/4, Rc3/8

回到产品一览