产品详情
多种流体用电磁阀
直动式2・3通电磁阀
- 型号
- USB・USG
支持多种流体,最适用于装置搭载的小型直动式电磁阀。还备有树脂阀体、接头一体型,适用于各种用途。
- 行业

【紧凑】
设计紧凑,最适用于装置搭载,树脂阀体型还备有倒钩接头一体型。
【易选性】
可选择阀体材质(黄铜、不锈钢、PPS树脂)、密封件材质(丁腈橡胶、氟橡胶),应对含低真空在内的多种流体。
型号 | 名称 | 节流孔径(mm) | 配管口径 | 备注 |
---|---|---|---|---|
USB2 | 2通 | Φ1, 1.5 | M5, M6, 带倒钩接头 | |
USB3 | 2通 | Φ1.6, 2.3, 3.2 | Rc1/8, M6, 带倒钩接头 | |
USG2 | 3通 | Φ1, 1.5 | M5, M6, 带倒钩接头 | |
USG3 | 3通 | Φ1.2, 1.6, 1.8 | Rc1/8, M6, 带倒钩接头 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 流体控制元件
- 生命科学元件
- 特定用途
- 特定用途产品除外
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品