产品详情
真空用电磁阀
延迟真空电磁阀
- 型号
- HVL
部分衍生系列销售中止
真空腔室的大气开放控制用通电时闭型电磁阀。利用断电延迟功能,可避免停电时真空腔室因油分进入而受到污染。
- 行业
【设定简单】
可设定最长8秒(AC电压)、10秒(DC电压)的断电延迟。
【高真空适用】
真空泄漏量1.0×10^-9Pa・㎥/s以下。
型号 | 名称 | 备注 |
---|---|---|
HVL12 | 延迟真空电磁阀 | |
HVL42 | 延迟真空电磁阀 | 2020年09月30日 销售中止 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品