产品详情
真空用电磁阀
高真空用电磁阀
- 型号
- HVB
部分衍生系列销售中止
【高真空适用】
真空泄漏量1.0×10^-9Pa・㎥/s以下,适用于高真空系统。
【轻量、紧凑】
采用薄型线圈,轻量紧凑。
【产品种类】
可从5个线圈尺寸、多个节流孔径中选择最佳规格。
【连接选择项丰富】
备有VCR兼容接头(JXR接头)、双卡套接头一体型,可保持真空容器、配管的真空度。
| 型号 | 名称 | 尺寸种类 | 节流孔径 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| HVB112 | 高真空用电磁阀 | 尺寸1 | Φ1.6 | |
| HVB212 | 高真空用电磁阀 | 22mm宽 | Φ1, Φ2 | |
| HVB312 | 高真空用电磁阀 | 28mm宽 | Φ2, Φ3 | |
| HVB412 | 高真空用电磁阀 | 34mm宽 | Φ3, Φ4.5, Φ6 | |
| HVB512 | 高真空用电磁阀 | 40mm宽 | Φ4.5, Φ6 | |
| HVB612 | 高真空用电磁阀 | 60mm宽 | Φ8, Φ12 | |
| HVB712 | 高真空用电磁阀 | 70mm宽 | Φ12, Φ15 | |
| HVB41 | 高真空用电磁阀 | φ5 | 2019年05月31日 销售中止代替产品:HVB412系列 | |
| HVB51・HVB61・HVB71・HVB81 | 高真空用电磁阀 | 2010年03月31日 销售中止代替产品 HVB51・HVB61:HVB612系列 HVB71・HVB81:HVB712系列 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品