产品详情
真空用电磁阀
中真空用直动式2通电磁阀(专用阀)
- 型号
- FVB・GFVB
2023年12月28日销售中止
【真空保持】
真空泄漏量1.33×10^-6Pa・㎥/s以下,可在中真空条件下使用。
【轻量、紧凑】
采用薄型线圈,轻量紧凑。
【产品种类】
可从4个线圈尺寸、多个节流孔径中选择最佳规格。
| 型号 | 名称 | 配管口径 | 节流孔径 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| FVB21 | 直动式2通电磁阀 | Rc1/8 | Φ1、Φ2 | 2023年12月28日 销售中止 |
| FVB31 | 直动式2通电磁阀 | Rc1/8、1/4 | Φ3、Φ4 | 2023年12月28日 销售中止 |
| FVB41 | 直动式2通电磁阀 | Rc1/4、3/8 | Φ4、Φ5 | 2023年12月28日 销售中止 |
| FVB51 | 直动式2通电磁阀 | Rc1/4、3/8 | Φ4、Φ5、Φ7 | 2023年12月28日 销售中止 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品