产品详情

真空用电磁阀

中真空用直动式2通电磁阀(专用阀)

型号
FVB・GFVB

2023年12月28日销售中止

【停产产品】
代替产品:FFB・FFG系列

适用于中真空的小型直动式电磁阀。轻量紧凑,密封力强,最适用于各种真空系统及装置搭载。

行业
资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

  • 产品特点
  • 衍生系列

【真空保持】
真空泄漏量1.33×10^-6Pa・㎥/s以下,可在中真空条件下使用。

【轻量、紧凑】
采用薄型线圈,轻量紧凑。

【产品种类】
可从4个线圈尺寸、多个节流孔径中选择最佳规格。

型号 名称 配管口径节流孔径 备注
FVB21直动式2通电磁阀Rc1/8Φ1、Φ22023年12月28日
销售中止
FVB31直动式2通电磁阀Rc1/8、1/4Φ3、Φ42023年12月28日
销售中止
FVB41直动式2通电磁阀Rc1/4、3/8Φ4、Φ52023年12月28日
销售中止
FVB51直动式2通电磁阀Rc1/4、3/8Φ4、Φ5、Φ72023年12月28日
销售中止

回到产品一览