产品详情
蒸汽用电磁阀
先导式2通电磁阀
- 型号
- PVS
配管口径(Rc1/2~80法兰)丰富,可使用蒸汽的先导阀。
- 行业
【操作简便】
备有NC(通电时开)型、NO(通电时闭)型,适用于各种用途。
【产品种类丰富】
备有Rc1/2~80法兰规格的多种配管口径。
型号 | 名称 | 使用压力(MPa) | 配管口径 | 备注 |
---|---|---|---|---|
PVS-15A | 先导式 | 0.05~1 | Rc1/2 | |
PVS-20A | 先导式 | 0.05~1 | Rc3/4 | |
PVS-25A | 先导式 | 0.05~1 | Rc1 | |
PVS-32A | 先导式 | 0.05~1 | 32法兰 | |
PVS-40A | 先导式 | 0.05~1 | 40法兰 | |
PVS-50A | 先导式 | 0.05~1 | 50法兰 | |
PVS-65A | 先导式 | 0.05~1 | 65法兰 | |
PVS-80A | 先导式 | 0.05~1 | 80法兰 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品