产品详情
蒸汽用电磁阀
蒸汽用先导突跳式2通电磁阀
- 型号
- PKS
【操作简便】
可从差压0起动作。
| 型号 | 名称 | 使用压力(MPa) | 配管口径 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| PKS-04 | 先导突跳式 | 0~0.7 | Rc1/2 | |
| PKS-06 | 先导突跳式 | 0~0.7 | Rc3/4 | |
| PKS-10 | 先导突跳式 | 0~0.7 | Rc1 | |
| PKS-12 | 先导突跳式 | 0~0.7 | 32法兰 | |
| PKS-14 | 先导突跳式 | 0~0.7 | 40法兰 | |
| PKS-20 | 先导突跳式 | 0~0.7 | 50法兰 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品