产品详情

蒸汽用电磁阀

蒸汽用先导突跳式2通电磁阀

型号
SPK

提高了耐久性(100万次),从差压0起动作的蒸汽专用电磁阀。采用基于PTFE方形圈的特殊密封结构,降低了蒸汽外部泄漏的风险。

行业

添加到收藏夹

资料⁄下载

样本PDF

安全注意事项

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

  • 产品特点
  • 衍生系列

【可靠性】
采用基于PTFE方形圈的特殊密封结构,提高了外部密封力,降低了高温蒸汽外部泄漏风险。

【可靠性】
耐杂质的独创活塞结构。

【耐久性】
线圈执行器部位针对蒸汽用进行了优化,实现耐久次数100万次。

型号 名称 使用压力(MPa)配管口径 备注
SPK11-15A先导突跳式0~1.0Rc1/2
SPK11-20A先导突跳式0~1.0Rc3/4
SPK11-25A先导突跳式0~1.0Rc1

回到产品一览