产品详情
蒸汽用电磁阀
蒸汽用先导突跳式2通电磁阀
- 型号
- SPK
提高了耐久性(100万次),从差压0起动作的蒸汽专用电磁阀。采用基于PTFE方形圈的特殊密封结构,降低了蒸汽外部泄漏的风险。
- 行业
【可靠性】
采用基于PTFE方形圈的特殊密封结构,提高了外部密封力,降低了高温蒸汽外部泄漏风险。
【可靠性】
耐杂质的独创活塞结构。
【耐久性】
线圈执行器部位针对蒸汽用进行了优化,实现耐久次数100万次。
型号 | 名称 | 使用压力(MPa) | 配管口径 | 备注 |
---|---|---|---|---|
SPK11-15A | 先导突跳式 | 0~1.0 | Rc1/2 | |
SPK11-20A | 先导突跳式 | 0~1.0 | Rc3/4 | |
SPK11-25A | 先导突跳式 | 0~1.0 | Rc1 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 流体控制元件
- 蒸汽用电磁阀
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品