产品详情
普通型气缸
SELEX气缸
- 型号
- SCA2
部分衍生系列销售中止
普通型拉杆型气缸的中口径(Φ40〜Φ100)系列。产品种类丰富,采用CKD独创的密封件结构,长寿命、高可靠性的气缸。
- 行业
【轻量、高耐腐蚀】
两端盖、活塞以及气管及主要部件均采用铝材。
提高了轻量化、耐腐蚀性与耐冲击性。
【可轻松变更安装部件及变更为带开关】
安装部件具有兼容性,因此可简单地进行变更,便于库存管理。
由于磁环为标配,因此只需直接安装适合目的的检测开关,即可将机种变更为带开关气缸。
型号 | 名称 | 缸径 | 最小行程 | 最大行程 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
SCA2 | 双作用型 | φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 | 1 | 800 | |
SCA2-P | 双作用•伸出行程可调型 | φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 | 25 | 800 | |
SCA2-R | 双作用•缩回行程可调型 | φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 | 25 | 800 | |
SCA2-T | 双作用•耐热型 | φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 | 1 | 800 | |
SCA2-Q2 | 双作用・防坠落型 | φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 | 5 | 800 | |
SCA2-O | 双作用・低摩擦型(低压时0.2MPa) | φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 | 1 | 800 | |
SCA2-U | 双作用・低摩擦型(加压时固定摩擦) | φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 | 1 | 800 | |
SCA2-D | 双作用·双活塞杆型 | φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 | 1 | 800 | |
SCA2-B | 双作用•背靠背型 | φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 | 1 | 800 | |
SCA2-W | 双作用•两段型 | φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 | 2 | 800 | |
SCA2-K | 双作用•钢管型 | φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 | 1 | 800 | |
SCA2-H | 双作用・低油压型 | φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 | 1 | 800 | |
SCA2-G | 双作用•强力刮板型 | φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 | 1 | 800 | |
SCA2-G1 | 双作用・圈形刮板型 | φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 | 1 | 800 | |
SCA2-G2 | 双作用・耐切削油型(密封件:NBR)) | φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 | 1 | 800 | |
SCA2-G3 | 双作用・耐切削油型(密封件:FKM) | φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 | 1 | 800 | |
SCA2-G4 | 双作用・防焊渣附着型 | φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 | 1 | 800 | |
SCA2-V | 双作用•带阀 | φ40, φ50, φ63, φ80, φ100 | 50 | 800 | |
SCA2-Q | 防坠落型 | 1996年02月28日 销售中止 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品