产品详情
生命科学元件
无金属2・3通电磁阀
- 型号
- MR16
带指示器杠杆式隔膜阀。最适合促进医疗分析装置高效化的控制阀。
- 行业
- 培养
- 分装
- 生化分析设备
- 透析监视装置
- 牙科医疗设备
![](../../src/product_img/product_img_737_rTd8_large.jpg)
【业界首创】
业界首创采用机械式指示器,阀门开闭状态一目了然。
![](../../src/features_img/features_img_742_Ks3i_fg.jpg)
【省空间化】
备有执行器部位型、直接配管型两种本体类型。
产品宽度最小为16mm,可节省空间。
![](../../src/features_img/features_img_746_sEzz_fg.jpg)
【支持节能】
搭配低功耗基板,可抑制线圈发热,防止流体受到热量影响。
![](../../src/features_img/features_img_755_To3v_fg.jpg)
型号 | 名称 | 备注 |
---|---|---|
MR16-2NC | 2通 NC(通电时开)型 | |
MR16-2NO | 2通 NO(通电时闭)型 | |
MR16-3 | 3通 通用型 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品