产品详情
生命科学元件
无金属2通电磁阀
- 型号
 - MKB3
 
【紧凑设计】
采用14.5mm的紧凑薄型形状,支持集成安装,有助于实现装置及系统的小型化。

【维护简便】
安装方式独特,无需工具即可简单拆装电磁阀单体(专利申请中)。

【压力范围广】
使用压力:-0.08~0.25MPa
背压:0~0.25MPa
【支持节能】
通过搭配省电基板,可抑制线圈发热,防止流体受到影响。
可减少功耗。
| 型号 | 名称 | 备注 | 
|---|---|---|
| MKB3 | NC(通电时开)型 | 
- 搜索条件
 - 型号
 
- 商品类别
 - 所有
 
- 特定用途
 - 所有
 
- 行业
 - 所有
 
- 仅显示新产品
 - 仅显示销售中止产品品