产品详情
生命科学元件
无金属2・3通电磁阀
- 型号
- MYB・MYG
【产品种类丰富】
节流孔径:Φ2, Φ3, Φ5
配管口径:M6, Rc1/8, 1/4, 3/8
| 型号 | 名称 | 配管口径 | 节流孔径(㎜) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| MYB1 | 2通阀 | M6 | φ1 | |
| MYG1 | 3通阀 | M6 | φ1 | |
| MYB2 | 2通阀 | Rc1/8 | φ3 | |
| MYG2 | 3通阀 | Rc1/8 | φ3 | |
| MYB3 | 2通阀 | Rc1/8, Rc1/4, Rc3/8 | φ5 | |
| MYG3 | 3通阀 | Rc1/8, Rc1/4, Rc3/8 | φ5 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 医疗、分析
- 牙科医疗设备
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品