产品详情
生命科学元件
无金属2通电磁阀
- 型号
- EMB
【无金属】
阀体、膜片等接触液体部位无金属。
型号 | 名称 | 阀体材质 | 配管口径 | 节流孔径(㎜) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
EMB21-8-5 | NC(通电时开)型 | PTFE | Rc1/4 | Φ3 | |
EMB21-8-5-D | NC(通电时开)型 | SUS316 | Rc1/4 | Φ3 | |
EMB41 | NC(通电时开)型 | PTFE | Rc3/8 | Φ6, Φ8 | |
EMB51 | NC(通电时开)型 | PTFE | Rc3/8, Rc1/2 | Φ10, Φ12, Φ15 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品