产品详情
生命科学元件
医疗仪器用无金属小型杆式2・3通电磁阀
- 型号
- HMTB・HMTG
小型杆式2・3通电磁阀。连接采用弹壳型接头。密封件材质可选。
- 行业
- 生化分析设备
- 牙科医疗设备
【阀座密封圈可选】
可根据流体从NBR、FKM、EPDM中进行选择。
型号 | 名称 | 密封件 | 备注 |
---|---|---|---|
HMTB1 | 2通阀 | NBR, FKM, EPDM | |
HMTG1 | 3通阀 | NBR, FKM, EPDM |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 流体控制元件
- 生命科学元件
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品