HOME 产品信息 产品列表 医疗仪器用无金属小型杆式2・3通电磁阀 产品详情 生命科学元件 医疗仪器用无金属小型杆式2・3通电磁阀 型号 HMTB・HMTG 小型杆式2・3通电磁阀。连接采用弹壳型接头。密封件材质可选。 行业 生化分析设备牙科医疗设备 型号生成系统 添加到收藏夹 资料⁄下载样本PDF安全注意事项2D CAD3D CADCKD plus 仅限会员 相关网页 产品特点 衍生系列 【阀座密封圈可选】可根据流体从NBR、FKM、EPDM中进行选择。 型号 名称 密封件 备注 HMTB12通阀NBR, FKM, EPDMHMTG13通阀NBR, FKM, EPDM 回到产品一览 搜索条件 型号 商品类别 所有 特定用途 所有 行业 所有 仅显示新产品 仅显示销售中止产品品 再次搜索