产品详情
带测长功能气缸
带线性基准传感器气缸
- 型号
- SSD-LN
【带线性基准传感器】
对于带磁铁的活塞移动量可几乎直线输出的特殊磁性传感器。
可实现普通气缸开关无法执行的中间检测和测长。

【简易检查更简便】
模拟输出型增加了显示器。
可直接处理检查结果进行数字显示,因此后续处理更为方便。
| 型号 | 名称 | 缸径 | 备注 |
|---|---|---|---|
| SSD-LN | 双作用型 | Φ12, Φ16, Φ20, Φ32, Φ50 | |
| SSD-O-LN | 双作用•低速型 | Φ12, Φ16, Φ20, Φ32, Φ50 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 空压气缸
- 省空间型气缸
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品