产品详情
生命科学元件
无金属小型2・3通电磁阀
- 型号
- MR10
2023年09月29日销售中止
【停产产品】
代替产品:MR10R系列
宽度为10mm的小型化学液体用2・3通阀。膜片型。适用于纯水、生理盐水、试剂、清洗剂、废液。
- 行业
- 培养
- 分装
- 生化分析设备
- 透析监视装置
- 牙科医疗设备
【配管方式可选】
可根据用途从两种配管方式中进行选择。
【支持节能】
搭配抑制发热的节能基板,功耗低至1W。
型号 | 名称 | 备注 |
---|---|---|
MR10-2NC | 2通 NC(通电时开)型 | 2023年09月29日 销售中止 |
MR10-2NO | 2通 NO(通电时闭)型 | 2023年09月29日 销售中止 |
MR10-3 | 3通 通用型 | 2023年09月29日 销售中止 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品