产品详情
球阀
蒸气用气控式球阀2通阀(紧凑型旋转阀)
- 型号
- CSB・CSBF
【耐热性】
可进行流体温度上限为164℃的蒸气控制。
【大流量】
低压力损失的球阀,可进行大流量控制。
【可靠性】
利用气动实现强力开闭,耐异物性强,可实现稳定动作。
| 型号 | 名称 | 动作方式 | 阀体材质 | 配管口径 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| CSB | 2通标准孔型 | 双作用式 | 青铜, 不锈钢 | Rc3/8~2 | |
| CSBF | 2通全孔型 | 双作用式 | 青铜 | Rc1/2~1 1/2 | |
| CSB-R | 2通标准孔型 | 单作用式 | 青铜, 不锈钢 | Rc3/8~1 1/4 | |
| CSBF-R | 2通全孔型 | 单作用式 | 青铜 | Rc1/2~1 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 流体控制元件
- 球阀
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品