产品详情
球阀
气控式球阀2・3通阀(紧凑型旋转阀)
- 型号
- CHB・CHG
【大流量】
低压力损失的球阀,可进行大流量控制。
【可靠性】
利用气动实现强力开闭,耐异物性强,可实现稳定动作。
【易用性】
2通阀可双向加压。
【产品种类丰富】
备有3/8~2多种配管口径。
追加全孔型不锈钢阀体・配管口径Rc1/2~Rc1 1/2
还备有弹簧复位型、带电磁阀型,可适用于多种用途。
【对应特定用途系列】
FP2系列:符合食品卫生法
P4系列:对应二次电池制造工程。限制流通部和滑动部的材料。
型号 | 名称 | 动作方式 | 阀体材质 | 配管口径 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
CHB | 2通标准孔型 | 双作用式 | 青铜, 不锈钢 | Rc3/8~2 | |
CHBF | 2通全孔型 | 双作用式 | 青铜、不锈钢 | Rc1/2~1 1/2 | |
CHG | 3通 | 双作用式 | 青铜, 不锈钢 | Rc1/2~2 | |
CHB-V | 2通标准孔型带电磁阀 | 双作用式 | 青铜, 不锈钢 | Rc3/8~2 | |
CHBF-V | 2通全孔型带电磁阀 | 双作用式 | 青铜、不锈钢 | Rc1/2~1 1/2 | |
CHG-V | 3通带电磁阀 | 双作用式 | 青铜, 不锈钢 | Rc1/2~2 | |
CHB-R | 2通标准孔型 | 单作用式 | 青铜, 不锈钢 | Rc3/8~2 | |
CHBF-R | 2通全孔型 | 单作用式 | 青铜、不锈钢 | Rc1/2~1 1/2 | |
CHG-R | 3通 | 单作用式 | 青铜, 不锈钢 | Rc1/2~2 | |
CHB-X | 2通标准孔型带电磁阀 | 单作用式 | 青铜, 不锈钢 | Rc3/8~2 | |
CHBF-X | 2通全孔型带电磁阀 | 单作用式 | 青铜、不锈钢 | Rc1/2~1 1/2 | |
CHG-X | 3通带电磁阀 | 单作用式 | 青铜, 不锈钢 | Rc1/2~2 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品