产品详情
球阀
蒸气用电动式球阀2通阀
- 型号
- MSB
【耐热性】
可进行流体温度上限为164℃(仅50A为158℃)的蒸气控制。
【大流量】
低压力损失的球阀,可进行大流量控制。
【产品种类丰富】
备有3/8~2多种配管口径。
型号 | 名称 | 阀体材质 | 配管口径 | 备注 |
---|---|---|---|---|
MSB1 | 2通标准孔型 | 青铜, 不锈钢 | Rc3/8~2 | |
MSB1F | 2通全孔型 | 青铜 | Rc1/2~1 1/2 | |
MSB1D | 2通标准孔型带继电器 | 青铜, 不锈钢 | Rc3/8~2 | |
MSB1DF | 2通全孔型带继电器 | 青铜 | Rc1/2~1 1/2 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品