产品详情
球阀
电动式球阀2・3通阀
- 型号
- MXB1・MXG1
部分衍生系列销售中止
低压损,水锤现象较少的电动式球阀。配管口径、选择项种类多,可控制从一般流体到纯水的各种流体。
- 行业
【安全】
利用球阀方式来消除水锤。
【大流量】
低压力损失的球阀,可进行大流量控制。
【易用性】
2通阀可双向加压。
【产品种类丰富】备有3/8~2多种配管口径。
适用于禁油规格等多种用途。
型号 | 名称 | 阀体材质 | 配管口径 | 备注 |
---|---|---|---|---|
MXB1 | 2通标准孔型 | 青铜、不锈钢 | Rc3/8~2 | |
MXB1F | 2通全孔型 | 青铜 | Rc1/2~1 1/2 | |
MXG1 | 3通 | 青铜、不锈钢 | Rc1/2~2 | |
MXB1D | 2通标准孔型 带继电器 | 青铜、不锈钢 | Rc3/8~2 | |
MXB1DF | 2通全孔型 带继电器 | 青铜 | Rc1/2~1 1/2 | |
MXG1D | 3通 带继电器 | 青铜、不锈钢 | Rc1/2~2 | |
MXB1-N | 2通禁油型标准孔型 | 不锈钢 | Rc3/8~2 | |
MXB1D-N | 2通禁油型标准孔型 带继电器 | 不锈钢 | Rc3/8~2 | |
MXG1-N | 3通禁油型 | 不锈钢 | Rc1/2~2 | |
MXG1D-F | 3通禁油型带继电器 | 不锈钢 | Rc3/8~2 | |
MXB1-C | 高耐蚀用电动阀 | 2009年11月30日 销售中止 | ||
MXB1D-C | 高耐蚀用电动阀 带继电器 | 2009年11月30日 销售中止 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品