产品详情
生命科学元件
电磁式管夹阀(精密管夹阀)
- 型号
- HYN
部分衍生系列销售中止
【可靠性】
除配管外,其他部分不接触液体,可抑制对试剂和试样的影响。
【易用性】
可通过改变配管位置,自由变更NC、NO、3通。
| 型号 | 名称 | 适用配管(mm) | 备注 |
|---|---|---|---|
| HYN-3 | 电磁式 | Φ3×1 | |
| HYN-5 | 电磁式 | Φ5×3 | |
| HYN-8 | 电磁式 | Φ8×6 | |
| HYN-2 | 电磁式 | Φ2×0.5 | 2019年12月27日 销售中止旧的目录 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 医疗、分析
- 理化分析设备
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品