产品详情
生命科学元件
电磁式管夹阀(精密管夹阀)
- 型号
- HYN
部分衍生系列销售中止
利用线圈开闭配管的管夹阀。采用仅配管接触液体的结构,最适用于控制纯水、生理盐水、试剂、清洗剂等。
- 行业
- 培养
- 分装
- 生化分析设备
- 理化分析设备
- 内窥镜相关装置
【可靠性】
除配管外,其他部分不接触液体,可抑制对试剂和试样的影响。
【易用性】
可通过改变配管位置,自由变更NC、NO、3通。
型号 | 名称 | 适用配管(mm) | 备注 |
---|---|---|---|
HYN-3 | 电磁式 | Φ3×1 | |
HYN-5 | 电磁式 | Φ5×3 | |
HYN-8 | 电磁式 | Φ8×6 | |
HYN-2 | 电磁式 | Φ2×0.5 | 2019年12月27日 销售中止旧的目录 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 流体控制元件
- 生命科学元件
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品