产品详情
带测长功能卡爪
带线性基准传感器卡爪
- 型号
- BHA-LN・BHG-LN・BHE-LN
在小型卡爪元件上配备线性基准传感器,可同时进行工件加工(执行部功能)及判断、判别作业(合格性判别和简易测长)。
- 行业
![](../../src/product_img/product_img_402_rxEw_large.jpg)
【带线性基准传感器】
对于带磁铁的活塞移动量可几乎直线输出的特殊磁性传感器。
可实现普通气缸开关无法执行的中间检测和测长。
![](../../src/features_img/features_img_405_qcE7_fg.jpg)
【可中间检测】
传感器输出与执行部的动作成一定比例,可检测工件的中间夹持。
满足混合工件的筛选、不同形状工件的检测、异常夹持的检测等各种工件传送需求。
![](../../src/features_img/features_img_408_jpbf_fg.jpg)
【简易检查更简便】
模拟输出型增加了显示器。
可直接处理检查结果进行数字显示,因此后续处理更为方便。
型号 | 名称 | 缸径 | 备注 |
---|---|---|---|
BHA-LN | 十字滚柱平行卡爪 | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25 | |
BHG-LN | 十字滚柱平行卡爪・带橡胶盖 | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25 | |
BHE-LN | 自定心卡爪 | Φ12, Φ16, Φ20, Φ25 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品