产品详情
管夹阀
手动式管夹阀
- 型号
- HPV
2024年02月22日销售中止
【停产产品】
手动进行开闭操作的橡胶轴套式管夹阀。可控制气体、水、胶体、粉体等多种流体。
- 行业

【耐异物性】
还可控制混入了粉体、胶体等固体的流体。
【可靠性】
无需担心外部泄漏的全密闭结构。

【丰富产品系列】
备有25A~100A多种配管口径。
| 型号 | 名称 | 口径 | 橡胶轴套材质 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| HPV-25A | 手动式 | 25法兰 | 天然橡胶, 氯丁橡胶 | 2024年02月22日 销售中止 |
| HPV-40A | 手动式 | 40法兰 | 天然橡胶, 氯丁橡胶 | 2024年02月22日 销售中止 |
| HPV-50A | 手动式 | 50法兰 | 天然橡胶, 氯丁橡胶 | 2024年02月22日 销售中止 |
| HPV-65A | 手动式 | 65法兰 | 天然橡胶, 氯丁橡胶 | 2024年02月22日 销售中止 |
| HPV-80A | 手动式 | 80法兰 | 天然橡胶, 氯丁橡胶 | 2024年02月22日 销售中止 |
| HPV-100A | 手动式 | 100法兰 | 天然橡胶, 氯丁橡胶 | 2024年02月22日 销售中止 |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品