产品详情
卫生系统
耐磨型隔膜阀
- 型号
- SWD・MWD
NEW
清洗性、液体置换性高的卫生规格阀。最适用于要求无菌性的输液等药品制造工序。
- 行业
- 精制水生产
- 调整
- 过滤
- 填充
- 培养
- 分装
![](../../src/product_img/product_img_740_XcmS_large.jpg)
【洁 净】
实现高洁净性。
膜片的外部密封部分采用扁平结构,消除了阀体和膜片之间的凹槽部位。
凹槽部位无液体残留,可保持阀门的清洁。
置换性高,缩短清洁时间。
液体滞留的死角小,可清洁到流路各个角落的流路设计。
液体置换性高,有助于缩短清洁时间。
也支持SIP、CIP。
![](../../src/features_img/features_img_762_uNrB_fg.jpg)
【维护性】
缩短维护时间:通过适用独创的机构和膜片,可切实定位,可轻松更换膜片。
组装容易,确保可靠的密封性,缩短维护时间。
![](../../src/features_img/features_img_17741_SCc9_fg.jpg)
【紧 凑】
装置·设备的省空间化、节能化(气控型)。
凭借在长年的气缸制造中培育出来的独创技术,相对阀口径,执行器小型化,还可降低耗气量。
确保足够的维修保养空间(手动型) 。
采用小型手动手柄,确保装置内具备足够空间,阀门操作简单易行。
![](../../src/features_img/features_img_17734_KRpL_fg.jpg)
型号 | 名称 | 配管口径 | 备注 |
---|---|---|---|
SWD | 气控型 | ISO卡套接头8A, 10A, 15A, 1S, 1.5S, 2S | |
MWD | 手动型 | ISO卡套接头8A, 10A, 15A, 1S, 1.5S, 2S |
- 搜索条件
- 型号
- 商品类别
- 所有
- 特定用途
- 所有
- 行业
- 所有
- 仅显示新产品
- 仅显示销售中止产品品