产品详情

冷却液用元件

冷却液用压力开关

型号
CPE・CPD

支持冷却液的压力开关。防护等级相当于IP65,最适用于机床的冷却液管理。

行业
  • 冷却液控制
  • 传感器

添加到收藏夹

资料⁄下载

电子样本

样本PDF

2D CAD

3D CAD

CKD plus 仅限会员

  • 产品特点
  • 衍生系列

【易用性】
备有低压(1.0MPa)使用的机械式和可用于高压(7.0MPa)的带数字显示电子式。

型号 名称 最高使用压力(MPa) 备注
CPE机械式压力开关1
CPD数字显示式压力开关7

回到产品一览